alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

수소 튜빙 시스템 교육

Hydrogen tubing system training

Swagelok® 튜빙 시스템 교육 프로그램, 수소 애플리케이션

수소 크기 그림안전하고 신뢰성 높으며 누설 없는 수소 연료 시스템을 개발할 때 가장 어려운 문제는 바로 수소 자체의 특성입니다. 수소는 가장 작은 틈새로도 빠져나가 수소를 격리하도록 설계된 재질 내로 스며들 수 있는 저분자 가스입니다. 대부분의 산업 애플리케이션에서 수소는 최대한의 비용 효율과 필요한 에너지 밀도를 확보할 수 있도록 700 bar를 초과하는 가압 상태로 저장해야 합니다. 더구나, 취급과 관리에 급속한 열 및 압력 변화가 필요할 수 있다는 사실도 시스템 무결성에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 문제를 극복할 수 있도록 설계된 유체 시스템을 구축하려면 올바른 부품, 올바른 재질, 올바른 전문 지식, 올바른 교육이 필요합니다. Swagelok이 수소 애플리케이션용 Swagelok® 튜빙 시스템 교육 프로그램을 개발한 것도 이러한 이유 때문입니다. 이 프로그램은 수소 튜빙 시스템을 설계, 설치, 유지보수 및/또는 검사하는 담당자에게 실습 교육을 제공합니다.

과정 정보

주제

이 교육 프로그램은 다음에 대한 지식과 이해를 제공하도록 고안되었습니다.

  • 수소란 무엇입니까?
  • 수소 호환 재질
  • 위험 완화 및 모범 사례
  • 튜브 피팅 설치
  • 튜브 벤딩
  • 튜브 피팅 설치 검사
  • 고압 모듈
  • FK 중압 튜브 피팅
  • 콘 & 쓰레드 피팅
  • 누설 테스트
  • 지식 테스트

수소 그림(H2)교육 대상

TSTP 실습 교육은 수소 및 저분자 가스 공급 시스템의 튜빙 시스템을 설계, 설치, 유지보수 및/또는 검사하는 업무를 담당하는 설치업체, 기술자, 엔지니어, 설계자, QC/QA 검사업체 등에 이상적입니다.

과정 형식

최대한의 안전과 무결성을 제공하는 고성능 수소 튜빙 시스템을 설계, 엔지니어링, 설치, 관리하려면 기초부터 시작해야 합니다. 이 교육 프로그램이 수소에 대한 기초적인 이해부터 시작하여 재료과학, 설치, 튜브 벤딩, 피팅 기술에 이르는 심층적이고 포괄적인 집중 영역을 제공하는 것이 그러한 이유 때문입니다.

성공적으로 완료한 참가자는 3년 동안 유효한 Swagelok® 완료 인증서를 받게 됩니다. 고객은 중앙 집중식 Swagelok 고객 교육 기록 시스템을 통해 교육 인증서를 추적함으로써 한층 더 확신할 수 있습니다. 이를 통해 과정을 완료한 사람과 고용주 모두 교육 기록을 신속하고 간편하게 검증할 수 있습니다.

강사

이 과정은 Swagelok 공인을 받은 주제별 전문 강사가 진행합니다.

등록 방법

아래에서 튜빙 시스템 교육에 등록할 수 있습니다. 이어서 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

교육 또는 추가 정보 요청

추가 교육 리소스 살펴보기